Menu Search

Drukvergrendeling 3b0 mm dubbelbaardsleutel 28.0 mm Zinklegering

Vaste draai-spanvergrendelingen hebben een veelzijdig, rond ontwerp met laag profiel. Ideaal voor het dichthouden van deuren en panelen zodat geluiden van trillende en bewegende panelen worden voorkomen. De extra compressie zorgt voor een stevige sluiting wanneer prestaties volgens IP65/NEMA vereist zijn. Bedrijfstemperatuur van -50 tot +80 C. Worden geleverd in gegoten zinklegering met een afwerking in zwarte poedercoating.
Artikelnummer:

0401121338E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 19,4976
50 + € 13,9268
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 19,50

1 x € 19,4976

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwart gepoedercoat
Materiaal vergrendeling Gegoten zinklegering
Materiaal sluitlip Gegoten zinklegering
Materiaal behuizing Gegoten zinklegering
Sleuteltype 3b0 mm dubbelbaardsleutel
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Maximale compressie 6.0 mm
Kopdiameter 30.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Noklengte 45.0 mm
Behuizingshoogte 32.0 mm
Totale lengte 45.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op