Menu Search

Drukvergrendeling Driehoekige sleutel 28.0 mm Zamak

Vaste draai-spanvergrendelingen hebben een veelzijdig, rond ontwerp met laag profiel. Ideaal voor het dichthouden van deuren en panelen zodat geluiden van trillende en bewegende panelen worden voorkomen. De extra compressie zorgt voor een stevige sluiting wanneer prestaties volgens IP65/NEMA vereist zijn. Bedrijfstemperatuur van -50 tot +80 C. Worden geleverd in gegoten zinklegering met een afwerking in zwarte poedercoating.
Artikelnummer:

0401123738E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 19,4976
50 + € 13,9268
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 19,50

1 x € 19,4976

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwart gepoedercoat
Materiaal vergrendeling Gegoten zinklegering
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal behuizing Zamak
Sleuteltype Driehoekige sleutel
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Maximale compressie 6.0 mm
Kopdiameter 30.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Noklengte 45.0 mm
Behuizingshoogte 32.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op