Menu Search

Drukvergrendeling 7,0 mm driehoekige sleutel 44.0 mm Zamak

Vaste draai-spanvergrendelingen hebben een veelzijdig, rond ontwerp met laag profiel. Ideaal voor het dichthouden van deuren en panelen zodat geluiden van trillende en bewegende panelen worden voorkomen. De extra compressie zorgt voor een stevige sluiting wanneer prestaties volgens IP65/NEMA vereist zijn. Met sleutel te bedienen. Bedrijfstemperatuur van -50 tot +80 C. Worden geleverd in gegoten zinklegering met een afwerking in zwarte poedercoating.
Artikelnummer:

0401123744001E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 24,1374
25 - 49 € 15,1969
50 + € 13,1914
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 24,14

1 x € 24,1374

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwart gepoedercoat
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal behuizing Zamak
Sleuteltype 7,0 mm driehoekige sleutel
Bevestigingsoriëntatie Rechtshandig
Maximale compressie 6.0 mm
Kopdiameter 30.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Noklengte 45.0 mm
Behuizingshoogte 32.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op