Menu Search

Drukvergrendeling Dubbelbaardsleutel 35.0 mm RVS

Vaste draai-spanvergrendelingen hebben een veelzijdig, rond ontwerp met laag profiel. Ideaal voor het dichthouden van deuren en panelen zodat geluiden van trillende en bewegende panelen worden voorkomen. De extra compressie zorgt voor een stevige sluiting wanneer prestaties volgens IP65/NEMA vereist zijn. Met sleutel te bedienen. Bedrijfstemperatuur van -50 tot +80 C. Worden geleverd in RVS met naturel afwerking.
Artikelnummer:

0403401331E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 107,0982
10 + € 76,4987
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 107,10

1 x € 107,0982

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal vergrendeling RVS
Materiaal sluitlip RVS
Materiaal behuizing RVS
Sleuteltype Dubbelbaardsleutel
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Maximale compressie 6.0 mm
Kopdiameter 30.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Noklengte 45.0 mm
Behuizingshoogte 32.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 19.2 mm
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op