20076641
5401402830001E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Materiaal sluitlip | RVS |
---|---|
Sleuteltype | 8,0 mm vierkante sleutel |
Bevestigingsoriëntatie | Rechtshandig |
Maximale compressie | 4.0 mm |
Maximale compressie | 0.157 in |
Kophoogte | 6.0 mm |
Kophoogte | 0.236 in |
Behuizingshoogte | 22.0 mm |
Behuizingshoogte | 0.866 in |
Totale lengte | 45.0 mm |
Totale lengte | 1.772 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.0 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.787 in |
Bevestigingsgatlengte | 22.0 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.866 in |
Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.