20076368
5401403834002E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 21,678 |
| 5 + | € 19,5102 |
| Materiaal sluitlip | RVS |
|---|---|
| Sleuteltype | 8,0 mm driehoekige sleutel |
| Bevestigingsoriëntatie | Linkshandig |
| Maximale compressie | 0.157 in |
| Maximale compressie | 4.0 mm |
| Kophoogte | 0.236 in |
| Kophoogte | 6.0 mm |
| Behuizingshoogte | 22.0 mm |
| Behuizingshoogte | 0.866 in |
| Totale lengte | 45.0 mm |
| Totale lengte | 1.772 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 0.787 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 20.0 mm |
| Bevestigingsgatlengte | 22.0 mm |
| Bevestigingsgatlengte | 0.866 in |
| Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan