Menu Search

Draaispanslot 22.0 mm 20.0 mm RVS

Vaste draai-spanvergrendelingen hebben een veelzijdig, rond ontwerp met laag profiel. Ideaal voor het dichthouden van deuren en panelen zodat geluiden van trillende en bewegende panelen worden voorkomen. De extra compressie zorgt voor een stevige sluiting wanneer prestaties volgens IP65/NEMA vereist zijn. Met sleutel te bedienen. Bedrijfstemperatuur van -50 tot +80 C. Worden geleverd in RVS met naturel afwerking.
Essentra artikelnummer:

20076924

Fabrikant artikelnummer:

5401408833001E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal sluitlip RVS
Sleuteltype Spoorsleutel
Bevestigingsoriëntatie Rechtshandig
Maximale compressie 4.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Behuizingshoogte 22.0 mm
Totale lengte 45.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.0 mm
Bevestigingsgatlengte 22.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op