Deze veerclips zorgen voor een veilige bevestiging van draden aan een paneel. Ze zijn verkrijgbaar met schroefbevestiging of als inklikmodel.
Serie: SR2173
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter | Compatibele kabeldiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2023 - € 0,2248 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
€ 0,0763 - € 0,1259 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
€ 0,043 - € 0,0769 | 22000 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
€ 0,0462 - € 0,0829 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
€ 0,0904 - € 0,1498 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
€ 0,1686 - € 0,1873 | 4997 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
€ 6,5764 - € 6,5764 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#6,M3.5
|
||
€ 0,1075 - € 0,1434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan