Veervergrendelpennen met een kogel en een zeskantige bus, wordt gebruikt om lift-off te lokaliseren, er druk op uit te oefenen en lift-off. Ze bestaan uit drie componenten: een schroefdraadlichaam, een rvs kogel en een veermechanisme. De veer zorgt voor snelle lokalisatie en indexering.
Dankzij het zeshoekige ontwerp is de dop eenvoudig te installeren en af te stellen met behulp van standaard zeskantsleutels. Zo bent u verzekerd van een veilige pasvorm en een efficiënte bediening, afgestemd op uw individuele behoeften. De roestvrijstalen bal is geselecteerd vanwege zijn uitstekende corrosiebestendigheid, waardoor de plunjers lang meegaan en betrouwbaar zijn, zelfs in zware omstandigheden. Het gladde oppervlak van de rvs kogel zorgt voor een wrijvingsarm contact, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van zowel de plunjer als de bijbehorende componenten wordt verlengd.
Dankzij de schroefdraadbehuizing is de integratie in bestaande systemen of structuren eenvoudig. De opties voor 'normale' veerkracht en 'verhoogde' veerkracht kunnen worden afgestemd op de toepassing.
Materiaal: Gezwart staal, RVS 303 Serie: SR31500
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | Veerbelasting F1 ≈ N | Veerbelasting F2 ≈ N | Materiaal | Slag s1 | d1 | d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,1754 - € 9,5707 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
RVS 303
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
| € 3,1046 - € 4,1326 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Gezwart staal
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
| € 7,8128 - € 10,4136 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
RVS 303
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
| € 2,7448 - € 3,6597 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Gezwart staal
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan