20208929
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 1,79 |
20 - 49 | € 1,61 |
50 - 99 | € 1,52 |
100 - 499 | € 1,34 |
500 + | € 1,16 |
Type | Met kraag |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 4.0 |
d2 | 3.0 |
d3 | 4.6 |
d4 | 3.85 |
d5 ±0.04 | 4.0 |
l1 | 10.7 |
l2 | 0.9 |
l3 | 1.8 |
l4 | 5.6 |
Veerbelasting F1 ≈ N | 12.9 |
Veerbelasting F2 ≈ N | 19.0 |
s1 | 3.1 |
Gewicht g | 8.0 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan