Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 2,26 |
20 - 49 | € 2,03 |
50 - 99 | € 1,92 |
100 - 499 | € 1,70 |
500 + | € 1,47 |
Type | With collar |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
d2 | 8.5 |
d3 | 11.0 |
d4 | 9.55 |
d5 ±0.04 | 10.0 |
l1 | 26..0 |
l2 | 1.5 |
l3 | 4.2 |
l4 | 14.3 |
Veerbelasting F1 ≈ N | 66.0 |
Veerbelasting F2 ≈ N | 105.0 |
s1 | 0.9 |
Gewicht g | 0.6 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.