Menu Search

Veervergrendelpen 2.0 1.0 3.5 RVS

Deze veervergrendelpen, met een gladde cilindervormige romp, maar zonder kraag, is ideaal voor toepassingen die een smaller of meer gestroomlijnd profiel vereisen. Het biedt een vloeiende en precieze beweging, terwijl duurzaamheid en slijtagebestendigheid wordt geboden. Gemaakt van rvs, bestand tegen temperaturen tot 250ºC.
Artikelnummer:

20253035

19 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 4,90
20 - 49 € 4,41
50 - 99 € 4,17
100 - 499 € 3,68
500 + € 3,19
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,90

1 x € 4,90

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Without collar
d1 +0.1 +0.04 2.0
d2 1.0
l1 3.5
Veerbelasting F1 ≈ N 1.3
Veerbelasting F2 ≈ N 2.2
Gewicht g 0.1
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op