Menu Search

Veervergrendelpen 3.0 2.4 4.0 RVS

Deze gladde veervergrendelpen met een kraag en kogel is bestemd voor precisie positionering, indexering en vergrendelingstoepassingen. De kraag fungeert als een stop voor de vergrendelpen en de kogel grijpt in het gat of de gleuf. Is van rvs en bestand tegen temperaturen tot 250ºC.
Artikelnummer:

20254643

339 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 1,27
20 - 49 € 1,14
50 - 99 € 1,08
100 - 499 € 0,95
500 + € 0,83
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,27

1 x € 1,27

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type With collar
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.4
d3 3.6
l1 4.0
l2 0.6
Veerbelasting F1 ≈ N 1.8
Veerbelasting F2 ≈ N 3.5
Gewicht g 0.2
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op