Menu Search

Veervergrendelpen 10.0 8..0 13.5 Thermoplast

Deze veervergrendelpen met expansiefitting wordt gebruikt om te positioneren, druk aan te brengen en te hijsen. Het ontwerp kan uitbreiden of krimpen voor verschillende gattoleranties. Installatie via drukbevestiging zonder de nood aan gereedschap. Gemaakt van thermoplast en bestand tegen een temperatuur tussen -30°C en +50°C.
Artikelnummer:

20252762

18 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 2,74
20 - 49 € 2,47
50 - 99 € 2,33
100 + € 2,06
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,74

1 x € 2,74

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Body Thermo & Ball Stainless
d1 +0.1 10.0
d2 8..0
d3 11.0
d4 +0.2 10.0
l1 ±0.2 13.5
l2 1.5
s1 2.4
Veerbelasting F1 ≈ N 11.9
Veerbelasting F2 ≈ N 22.3
Maximale temperatuur C -30/+50
Gewicht g 2.90
Materiaal Thermoplast

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op