Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 1,46 |
20 - 49 | € 1,31 |
50 - 99 | € 1,24 |
100 + | € 1,10 |
Type | Body Thermo & Ball Stainless |
---|---|
d1 +0.1 | 6.0 |
d2 | 5.0 |
d3 | 6.5 |
d4 +0.2 | 6.0 |
l1 ±0.2 | 7.0 |
l2 | 1.0 |
s1 | 1.6 |
Veerbelasting F1 ≈ N | 6.2 |
Veerbelasting F2 ≈ N | 12.6 |
Maximale temperatuur C | -30/+50 |
Gewicht g | 0.63 |
Materiaal | Thermoplast |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.