Menu Search

Veervergrendelpen M6 3.5 14.0 RVS

Deze veervergrendelpen heeft een gleuf en keramische kogel, ontworpen voor toepassingen die precieze positionering, hoge duurzaamheid en corrosiebestendigheid vereisen. De keramische kogel maakt het tevens perfect voor toepassingen met een hoge trilling. Is bestand tegen temperaturen tot 250°C en is gemaakt van rvs.
Artikelnummer:

20272760

5 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 8,57
20 - 49 € 7,71
50 - 99 € 7,28
100 - 499 € 6,43
500 + € 5,57
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,57

1 x € 8,57

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Increased
d1 M6
d2 3.5
l1 14.0
Slag s1 1.0
w1 1.0
Veerbelasting F1 ≈ N 19.0
Veerbelasting F2 ≈ N 28.0
Gewicht g 1.8
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op