Menu Search

Veervergrendelpen M3 1.5 7.0 Zwart staal

Deze veervergrendelpen heeft een gleuf en een kogel. Het is ontworpen voor een stevige bevestiging, indexering en aanbrenging van druk. Het ontwerp met kogel en gleuf vermijdt dat de vergrendelpen ongewenst uit positie schuift. Is bestand tegen temperaturen tot 250°C en is gemaakt van rvs.
Artikelnummer:

20253196

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 1,87
20 - 49 € 1,68
50 - 99 € 1,59
100 - 499 € 1,40
500 + € 1,22
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,87

1 x € 1,87

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Normal
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Slag s1 0.4
Veerbelasting F1 ≈ N 3.0
Veerbelasting F2 ≈ N 4.5
A/F 0.4
Gewicht g 0.2
Materiaal Zwart staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op