Menu Search

Veervergrendelpen M12 6.0 28.0 Zwart staal

Deze veervergrendelpen met een penuiteinde en binnenzeskant is ontworpen voor toepassingen die precisie positionering, indexering of vergrendeling vereisen. De binnenzeskant van de behuizing wordt gebruik met een inbussleutel of zeskantbit voor een eenvoudige installatie en aanpassing. Is bestand tegen temperaturen tot 250°C en is gemaakt van rvs.
Artikelnummer:

20253936

7 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 6,93
20 - 49 € 6,24
50 - 99 € 5,89
100 - 499 € 5,20
500 + € 4,50
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,93

1 x € 6,93

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Veerbelasting F1 ≈ N 12.0
Veerbelasting F2 ≈ N 53.0
A/F 4.0
Gewicht g 16.0
Materiaal Zwart staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op