Menu Search

Veervergrendelpen M20 10.0 40.0 RVS

Deze veervergrendelpen met een penuiteinde en binnenzeskant is ontworpen voor toepassingen die precisie positionering, indexering of vergrendeling vereisen. De binnenzeskant van de behuizing wordt gebruik met een inbussleutel of zeskantbit voor een eenvoudige installatie en aanpassing. Is bestand tegen temperaturen tot 250°C en is gemaakt van rvs.
Artikelnummer:

20254193

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 39,44
20 - 49 € 35,50
50 - 99 € 33,52
100 - 499 € 29,58
500 + € 25,64
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 39,44

1 x € 39,44

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Normal
d1 M20
d2 10.0
l1 40.0
s1 7.0
t 3.0
w1 3.7
Veerbelasting F1 ≈ N 52.0
Veerbelasting F2 ≈ N 125.0
A/F 6.0
Gewicht g 68.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op