Menu Search

Veervergrendelpen M16 7.5 40.0 Staal

Deze veervergrendelpen met een penuiteinde, binnenzeskant en dichting is ideaal voor toepassingen die precisie positionering, indexering of vergrendeling vereisen. De binnenzeskant wordt gebruikt met een zeskantbit voor eenvoudige installatie en aanpassing, terwijl de dichting fungeert als een afscherming tegen stof of vuil. Gemaakt van rvs materiaal.
Artikelnummer:

20254407

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 18,06
20 - 49 € 16,25
50 - 99 € 15,35
100 - 499 € 13,55
500 + € 11,74
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 18,06

1 x € 18,06

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Normal
d1 M16
d2 7.5
l1 40.0
s1 5.0
t 2.5
Veerbelasting F1 ≈ N 36.0
Veerbelasting F2 ≈ N 58.0
A/F 5.0
Gewicht g 43.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op