Menu Search

Veervergrendelpen M4 1.8 9.0 RVS

Deze veervergrendelpen maakt gebruik van een pen met rond uiteinde en een gleuf Deze functie maakt het ideaal voor toepassingen die een zachtere bevestiging vereisen of waar de pen in contact kan komen met delicate oppervlakken, om de wrijving te beperken en de kans op vastknellen of -zitten te verminderen. Bestand tegen temperaturen tot 250°C.
Artikelnummer:

20253714

147 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 5,11
20 - 49 € 4,60
50 - 99 € 4,34
100 - 499 € 3,83
500 + € 3,32
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,11

1 x € 5,11

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Normal
d1 M4
d2 1.8
l1 9.0
n1 0.6
Slag s1 1.5
Veerbelasting F1 ≈ N 4.5
Veerbelasting F2 ≈ N 12.5
Gewicht g 0.4
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op