Menu Search

Veiligheidssluitingen - KLM

Op voorraad

Deze veiligheidssluiting (KLM) zijn gaffelborgclips ontworpen om ongewenste ontkoppeling van de gaffelpen te vermijden, en de veiligheid en integriteit van de verbindingen te waarborgen.

Het mechanisme zorgt ervoor dat het bevestigingsmiddel stevig blijft vastzitten, zelfs wanneer blootgesteld aan een hoge graad van trilling of spanning. De sluiting is bestand tegen sabotage of ongeoorloofde verwijdering, wat hem ideaal maakt voor toepassingen die veiligheid en beveiliging vereisen.

Het is eenvoudig te installeren en verwijderen zonder gebruik van extra gereedschap. Het is tevens duurzaam en bestand tegen extreme omgevingsomstandigheden. Wordt veel gebruikt in toepassingen zoals industriële machines en apparatuur, bouw en automotive.

  • Ontworpen om ongewenste ontkoppeling van de gaffelpen te vermijden.
  • Het bevestigingsmiddel blijft stevig vastzitten, zelfs wanneer blootgesteld aan een hoge graad van trilling of spanning.
  • Wordt gebruikt in industriële machines en apparatuur, bouw en automotive.
Materiaal: Staal Series Code:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
9 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid d1 tol. h11 Materiaal l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Bestellen
€ 0,08 - € 0,11 117 Op voorraad
5.0
Staal
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
2141 Op voorraad
10.0
Staal
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
€ 0,08 - € 0,11 10451 Op voorraad
8.0
Staal
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
€ 0,61 - € 1,01 311 Op voorraad
20.0-25.0
Staal
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
11723 Op voorraad
12.0
Staal
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
€ 0,52 - € 0,74 6448 Op voorraad
16.0-18.0
Staal
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
€ 0,08 - € 0,11 4621 Op voorraad
4.0
Staal
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
Vraag de levertijd aan hier
6.0
Staal
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
€ 0,16 - € 0,21 3223 Op voorraad
14.0
Staal
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
Veiligheidssluiting 5.0 8.4 7.5 Staal

20212520

Prijsbereik
€ 0,11 - € 0,08

Voorraadniveaus
117 Op voorraad
Kenmerken
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Veiligheidssluiting 10.0 16.3 15.5 Staal

20212551


Voorraadniveaus
2141 Op voorraad
Kenmerken
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Veiligheidssluiting 8.0 11.9 11.5 Staal

20212544

Prijsbereik
€ 0,11 - € 0,08

Voorraadniveaus
10451 Op voorraad
Kenmerken
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Veiligheidssluiting 20.0-25.0 34.0 34.0 Staal

20212599

Prijsbereik
€ 1,01 - € 0,61

Voorraadniveaus
311 Op voorraad
Kenmerken
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Veiligheidssluiting 12.0 18.0 16.8 Staal

20212568


Voorraadniveaus
11723 Op voorraad
Kenmerken
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Veiligheidssluiting 16.0-18.0 24.0 22.7 Staal

20212582

Prijsbereik
€ 0,74 - € 0,52

Voorraadniveaus
6448 Op voorraad
Kenmerken
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35
Veiligheidssluiting 4.0 7.2 6.6 Staal

20212513

Prijsbereik
€ 0,11 - € 0,08

Voorraadniveaus
4621 Op voorraad
Kenmerken
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Veiligheidssluiting 6.0 11.25 10.6 Staal

20212537


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Veiligheidssluiting 14.0 20.0 19.2 Staal

20212575

Prijsbereik
€ 0,21 - € 0,16

Voorraadniveaus
3223 Op voorraad
Kenmerken
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25