Menu Search

Veiligheidssluiting 5.0 10.7 9.0 Staal

Deze veiligheidssluiting (SLM) biedt veiligheid en integriteit aan de verbinding en vermijdt ongewenst ontkoppelen of loskomen. It is simple to install and remove by hand and is compatible with clevis pins. Zilver verzinkt, corrosiebestendig en bestand tegen hoge graad van trilling of spanning.
Artikelnummer:

20212421

8467 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h11 5.0
d2 tol. h11 4.0
h1 10.7
h2 5.0
l1 +0.10 0.74
l2 2.5
l3 0.5
l4 3.3
l5 0.4
w 9.0
Maximale axiale klemkracht kN 1.30
Gewicht g 0.34
Voltooien Zilver verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op