Menu Search

Veiligheidssluiting 14.0 30.0 25.0 Staal

Deze veiligheidssluiting (SLM) biedt veiligheid en integriteit aan de verbinding en vermijdt ongewenst ontkoppelen of loskomen. It is simple to install and remove by hand and is compatible with clevis pins. Zilver verzinkt, corrosiebestendig en bestand tegen hoge graad van trilling of spanning.
Artikelnummer:

20212490

4459 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 0,37
100 - 249 € 0,33
250 - 749 € 0,30
750 + € 0,28
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,37

1 x € 0,37

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h11 14.0
d2 tol. h11 10.0
h1 30.0
h2 13.5
l1 +0.10 1.25
l2 5.5
l3 1.5
l4 6.0
l5 0.6
w 25.0
Maximale axiale klemkracht kN 11.32
Gewicht g 4.74
Voltooien Zilver verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op