Menu Search

Ventielkap voor gascilinders 26.4 mm Met ventilatieklep LDPE Geel

Deze gele ventielbeschermer voor gascilinders is gemaakt van LDPE en is een bescherming met bewijs van sabotage die ook bescherming biedt tegen indringing van vuil en stof. Voorzien van een ontluchtingsklep zodat het gas veilig kan ontsnappen na het per ongeluk openen van de klep.
Artikelnummer:

110006

49489 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,5194
2000 + € 0,2473
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 103,88

200 x € 0,5194

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Drukklep Met ventilatieklep
Bevestigingsstijl Schroefbevestiging
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op