Menu Search

Ventielkap voor gascilinders 24.3 mm Geen ventilatieklep LDPE Geel

Deze gele ventielbeschermer voor gascilinders is gemaakt van LDPE en is een bescherming met bewijs van sabotage die ook bescherming biedt tegen indringing van vuil en stof.
Artikelnummer:

110007

14390 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,2193
2000 + € 0,1731
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 43,86

200 x € 0,2193

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Drukklep Geen ventilatieklep
Bevestigingsstijl Schroefbevestiging
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op