Menu Search

Ventielkap voor gascilinders 30.0 mm Geen ontluchtingsklep LDPE Geel

De afsluitdop voor gasflessen is ontworpen om de schroefdraad van industriële en LPG-gasflessen te beschermen. Hij beschermt tegen het binnendringen van vuil of stof. Hij is voorzien van een ontluchtingsklep zodat het gas veilig kan ontsnappen als de klep per ongeluk wordt geopend. Hij kan onderscheid maken tussen volle en lege cilinders. Geel en gemaakt van LDPE.
Artikelnummer:

110239

7 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2924
10000 + € 0,2793
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 292,40

1000 x € 0,2924

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Drukklep Geen ventilatieklep
Bevestigingsstijl Schroefbevestiging
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op