Menu Search

Ventielkap voor gascilinders 38.0 mm Met ontluchtingsklep LDPE Geel

De afsluitdop voor gasflessen is ontworpen om de schroefdraad van industriële en LPG-gasflessen te beschermen. Hij beschermt tegen het binnendringen van vuil of stof. Hij is voorzien van een ontluchtingsklep zodat het gas veilig kan ontsnappen als de klep per ongeluk wordt geopend. Hij kan onderscheid maken tussen volle en lege cilinders. Geel en gemaakt van LDPE.
Artikelnummer:

110588

80 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 799 € 4,4914
800 + € 2,1388
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 359,31

80 x € 4,4914

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Drukklep Met ventilatieklep
Bevestigingsstijl Schroefbevestiging
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op