Menu Search

Ventilatieschroef Knopkop M10 25.0 RVS 304

Ventilatieschroef met inbusknopkop en zeskantaandrijving. Het holle lichaam helpt virtuele lekkage uit hoogvacuümsystemen voorkomen. Veel gebruikt in afgedichte omkastingen, behuizingen of machines. Vervaardigd van RVS en ideaal voor HV- en UHV-systemen.
Essentra artikelnummer:

20239466

Fabrikant artikelnummer:

20239466

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,73
100 - 249 € 5,16
250 - 499 € 4,87
500 - 999 € 4,58
1000 + € 4,30
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,73

1 x € 5,73

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 25.0
d1 M10
d2 17.5
D3 1.8
H1 5.5
h2 3.1
A/F 6.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op