Menu Search

Ventilatorbevestiging 5.4 mm 21.0 mm EPDM Zwart

Deze ventilatormontage biedt een veilige houvast en biedt bescherming tegen schokken en trillingen.
Essentra artikelnummer:

10313305

Fabrikant artikelnummer:

FM-9

23000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1046
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 104,60

1000 x € 0,1046

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Type 1 uiteinde - Flexibel
Kopdiameter 10.3 mm
Totale lengte 21.0 mm
Hardheid 40 Shore A
Uitvoering 5
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op