Menu Search

Ventilatorrooster Screw 83.5 mm ABS Zwart

Metalen beschermkappen voor ventilatormontage om te beschermen tegen de bewegende delen van de ventilator en om te voorkomen dat vuil in de ventilatorbladen valt en onbedoelde obstructie veroorzaakt. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-V0
Artikelnummer:

1221641

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 2,4807
500 - 999 € 1,906
1000 + € 1,5277
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 248,07

100 x € 2,4807

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Acrylonitril-butadieen-styreen
Bevestigingsmethode Schroef
Vorm Vierkant
Afstand tussen bevestigingsgaten 71.4 mm
Afmeting ventilator 83.5 mm
Totale dikte 6.6 mm
Totale breedte 80.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op