Menu Search

Ventilatorrooster Screw 240.0 mm 2.4 mm Staal

Metalen beschermkappen voor ventilatormontage om te beschermen tegen de bewegende delen van de ventilator en ook om te voorkomen dat vuil in de ventilatorbladen valt en onbedoelde obstructie veroorzaakt.
Artikelnummer:

1221661

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 10,3011
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 1.030,11

100 x € 10,3011

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Zacht staal
Bevestigingsmethode Schroef
Vorm Cirkel
Afstand tussen bevestigingsgaten 240.0 mm
Afmeting ventilator 240.0 mm
Totale dikte 8.8 mm
Goederencode 8484900090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op