Menu Search

Ventilatorrooster Schroef 120.0 mm 2.0 mm Staal

Metalen beschermkappen voor ventilatormontage om te beschermen tegen de bewegende delen van de ventilator en ook om te voorkomen dat vuil in de ventilatorbladen valt en onbedoelde obstructie veroorzaakt.
Artikelnummer:

1221662

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 9,9606
100 - 199 € 4,7431
200 + € 3,812
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 99,61

10 x € 9,9606

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Zacht staal
Bevestigingsmethode Schroef
Vorm Cirkel
Afstand tussen bevestigingsgaten 120.0 mm
Afmeting ventilator 120.0 mm
Totale dikte 4.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op