Menu Search

Ventilatorrooster Push-in 92.0 mm ABS Zwart

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Artikelnummer:

FGPT-92

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 + € 3,7829
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 75,66

20 x € 3,7829

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Acrylonitril-butadieen-styreen
Bevestigingsmethode Push-in
Vorm Vierkant
Afstand tussen bevestigingsgaten 82.0 mm
Afmeting ventilator 92.0 mm
Totale dikte 15.0 mm
Totale breedte 92.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op