Menu Search

Ventilatorrooster Schroef 80.0 mm 1.8 mm Staal

Metalen beschermkappen voor ventilatormontage om te beschermen tegen de bewegende delen van de ventilator en ook om te voorkomen dat vuil in de ventilatorbladen valt en onbedoelde obstructie veroorzaakt.
Essentra artikelnummer:

10316832

Fabrikant artikelnummer:

RCOFM-80

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 2,2406
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 224,06

100 x € 2,2406

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Staal
Bevestigingsmethode Schroef
Vorm Cirkel
Afstand tussen bevestigingsgaten 71.5 mm
Afmeting ventilator 80.0 mm
Totale dikte 4.9 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op