Menu Search

Zwart Nylon Schroef Ventilatorrooster 40.0 mm

Beschermkap voor ventilator. Het kan worden gecombineerd met een vilten filter (RFF), een fijnmazig filter (RMF),een filterdeksel (RFC) of kan als set worden gekocht (RCP).
Essentra artikelnummer:

10317075

Fabrikant artikelnummer:

RFG-040-T

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
160 + € 2,5997
Standaard verpakking: 160

Bestel in veelvoud van 160

Totale prijs:

€ 415,95

160 x € 2,5997

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal 25% glasgevuld polyamide 6.6
Bevestigingsmethode Schroef
Vorm Vierkant
Afstand tussen bevestigingsgaten 32.2 mm
Afmeting ventilator 40.0 mm
Totale dikte 4.3 mm
Totale breedte 43.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op