Menu Search

Ventilatorfilter 182.0 mm Aluminium;RVS

Metalen framefilter voor ventilatormontage, voorkomt dat grotere deeltjes in het ventilatiecircuit komen en beschermt de ventilatorbladen tegen obstructies.
Essentra artikelnummer:

10336106

Fabrikant artikelnummer:

1221657

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 22,9767
100 - 199 € 10,9413
200 - 399 € 8,4242
400 + € 6,7364
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 22,98

1 x € 22,9767

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Filtermateriaal RVS
Massief materiaal Aluminium;RVS
Afmeting ventilator 182.0 mm
Diameter bevestigingsgat 4.3 mm
Totale hoogte 4.8 mm
Goederencode 7616991099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op