Menu Search

Ventilatorfilter 120.0 mm Aluminium;RVS

Metalen framefilter voor ventilatormontage, voorkomt dat grotere deeltjes in het ventilatiecircuit komen en beschermt de ventilatorbladen tegen obstructies.
Essentra artikelnummer:

10314258

Fabrikant artikelnummer:

MFF-120

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 5,4415
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 544,15

100 x € 5,4415

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Filtermateriaal RVS
Massief materiaal 1060 Aluminium;304 RVS
Afmeting ventilator 120.0 mm
Diameter bevestigingsgat 4.3 mm
Totale hoogte 3.5 mm
Totale breedte 118.9 mm
Goederencode 7616991099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op