1221648
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 16,4065 |
100 - 199 | € 7,8126 |
200 - 399 | € 6,0151 |
400 + | € 4,7979 |
Kleur | Zwart |
---|---|
Afdekkingsmateriaal | ABS |
Filtermateriaal | Polyurethaanschuim |
Materiaal beschermkap | ABS |
Vorm | Vierkant |
Omvat | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 82.6 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 3.252 in |
Cilinderbreedte | 95.8 mm |
Cilinderbreedte | 3.772 in |
Afmeting ventilator | 92.0 mm |
Afmeting ventilator | 92.0 mm |
Diameter bevestigingsgat | 4.5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.177 in |
Totale hoogte | 95.8 mm |
Totale hoogte | 3.772 in |
Totale dikte | 7.1 mm |
Totale dikte | 0.28 in |
Totale breedte | 95.8 mm |
Totale breedte | 3.772 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan