Menu Search

Ventilatorpakkingen 80.0 mm Zwart

Fan gasket with incorporated mount for fan filter assemblies. Helps reduce vibration and provides a seal that avoids particles from entering the cooling circuit.
Essentra artikelnummer:

10313336

Fabrikant artikelnummer:

FMG-2

5000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 2,8371
1000 + € 2,2261
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 283,71

100 x € 2,8371

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afmeting ventilator 80.0 mm
Gatdiameter 5.0 mm
Totale dikte 32.3 mm
Hardheid 40 Shore A
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op