Menu Search

Verborgen scharnieren - lasbevestiging

Op voorraad

Het assortiment van schroef/lasbare verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen en biedt een tweedelige montageoplossing waarbij het kozijndeel wordt vastgeschroefd en het deurdeel met een moer op de gelaste stijl van de deur wordt gemonteerd. Door het gebruik van een pin kan de deur worden verwijderd voor gemakkelijke toegang. Ze zijn geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen.

Serie: SR5545

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Offsetafstand Totale bladlengte Materiaal behuizing Totale breedte Bestellen
€ 9,3412 - € 13,0776 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
60.0 mm
Staal
38.0 mm
€ 3,4153 - € 5,3128 189 Op voorraad
24.0 mm
60.0 mm
RVS
38.5 mm
€ 12,837 - € 17,9718 144 Op voorraad
18.0 mm
60.0 mm
RVS
22.5 mm
€ 8,4495 - € 11,8293 230 Op voorraad
18.0 mm
36.0 mm
Staal
22.5 mm
€ 9,3412 - € 13,0776 240 Op voorraad
20.0 mm
60.0 mm
Staal
32.5 mm
€ 9,3412 - € 13,0776 100 Op voorraad
24.0 mm
60.0 mm
Staal
32.5 mm
€ 16,0498 - € 22,4698 277 Op voorraad
24.0 mm
60.0 mm
RVS
32.5 mm
€ 16,0498 - € 22,4698 190 Op voorraad
20.0 mm
60.0 mm
RVS
38.0 mm
€ 16,0498 - € 22,4698 246 Op voorraad
20.0 mm
60.0 mm
RVS
32.5 mm
€ 9,3412 - € 13,0776 88 Op voorraad
20.0 mm
60.0 mm
Staal
38.0 mm
Verborgen scharnier Las 60.0 mm 38.0 mm RVS

20124328

Prijsbereik
€ 13,0776 - € 9,3412

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    14.5 mm
  • Bladdikte
    2.0 mm
  • Offsetafstand
    24.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    38.0 mm
Verborgen scharnier Las 60.0 mm 38.5 mm RVS

20124304

Prijsbereik
€ 5,3128 - € 3,4153

Voorraadniveaus
189 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    14.5 mm
  • Bladdikte
    2.0 mm
  • Offsetafstand
    24.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    38.5 mm
Verborgen scharnier Las 60.0 mm 22.5 mm RVS

20078423

Prijsbereik
€ 17,9718 - € 12,837

Voorraadniveaus
144 Op voorraad
Kenmerken
  • Offsetafstand
    18.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    22.5 mm
  • Pendiameter
    5.0 mm
  • Materiaal behuizing
    RVS
Verborgen scharnier Las 36.0 mm 22.5 mm Staal

20078430

Prijsbereik
€ 11,8293 - € 8,4495

Voorraadniveaus
230 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    22.5 mm
  • Offsetafstand
    18.0 mm
  • Totale bladlengte
    36.0 mm
  • Totale breedte
    22.5 mm
  • Pendiameter
    5.0 mm
Verborgen scharnier Las 60.0 mm 32.5 mm Staal

20068851

Prijsbereik
€ 13,0776 - € 9,3412

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    32.5 mm
  • Bladdikte
    2.5 mm
  • Offsetafstand
    20.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    32.5 mm
Verborgen scharnier Las 60.0 mm 32.5 mm RVS

20124311

Prijsbereik
€ 13,0776 - € 9,3412

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    14.5 mm
  • Bladdikte
    2.0 mm
  • Offsetafstand
    24.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    32.5 mm
Verborgen scharnier Las 60.0 mm 32.5 mm RVS

20124281

Prijsbereik
€ 22,4698 - € 16,0498

Voorraadniveaus
277 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    14.5 mm
  • Bladdikte
    2.0 mm
  • Offsetafstand
    24.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    32.5 mm
Verborgen scharnier Las 60.0 mm 38.0 mm RVS

20124298

Prijsbereik
€ 22,4698 - € 16,0498

Voorraadniveaus
190 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    14.5 mm
  • Bladdikte
    2.0 mm
  • Offsetafstand
    20.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    38.0 mm
Verborgen scharnier Las 60.0 mm 32.5 mm RVS

20068844

Prijsbereik
€ 22,4698 - € 16,0498

Voorraadniveaus
246 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    32.5 mm
  • Bladdikte
    2.0 mm
  • Offsetafstand
    20.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    32.5 mm
Verborgen scharnier Las 60.0 mm 38.0 mm Staal

20068875

Prijsbereik
€ 13,0776 - € 9,3412

Voorraadniveaus
88 Op voorraad
Kenmerken
  • Deurbladbreedte
    38.0 mm
  • Bladdikte
    2.5 mm
  • Offsetafstand
    20.0 mm
  • Totale bladlengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    38.0 mm