Menu Search

Verborgen scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Staal

Verborgen Scharnieren met montagepositie rechts of links en opschroefbevestiging.
Artikelnummer:

497574

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 12,5577
25 + € 6,3436
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 62,79

5 x € 12,5577

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Offsetafstand 15.0 mm
Totale bladlengte 41.0 mm
Totale lengte 82.0 mm
Totale breedte 21.0 mm
Kleur Naturel
Voltooien Onbewerkt
Bevestigingsmethode Schroef
Bevestigingsoriëntatie Rechts- en linkshandig
Materiaal pen Staal
Verwijderbaarheid Verwijderbaar
Goederencode 8302100090
Materiaal vergrendeling Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op