Menu Search

Verborgen scharnier 84.0 mm 360 ° Staal

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Artikelnummer:

289632002E

466 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 6,3406
250 - 499 € 4,529
500 + € 4,4158
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 158,52

25 x € 6,3406

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 84.0 mm
Totale breedte 18.0 mm
Pendiameter 5.0 mm
Penlengte 84.0 mm
Materiaal behuizing Staal
Scharniertype Met veer
Massief materiaal Staal
Vorm bevestigingsgat Rond
Bevestigingsmethode Opschroefbaar
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Aantal bevestigingsgaten 2
Materiaal pen Staal
Verwijderbaarheid Permanent
Speciale eigenschappen Snelle verwijdering mogelijk
Goederencode 7326909890

Product 289632002E vervangt:

Verborgen scharnier 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Staal
Artikelnummer: 491167

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op