Menu Search

Deurscharnier 18.0 mm Staal

Deze Hoekscharnieren met Veer en snelle ontgrendeling zijn gemaakt van Staal. Ze zijn geschikt voor intern gemonteerde deuren en moeten worden opgelast. Ze kunnen als paar of met een scharnierpen worden gebruikt. De maximale scharnierdraaihoek is 110 graden.
Artikelnummer:

32003192E

574 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,3256
1000 - 1999 € 0,9468
2000 + € 0,8973
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 132,56

100 x € 1,3256

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 18.0 mm
Materiaal behuizing Staal
Massief materiaal Staal
Bevestigingsmethode Weld
Bevestigingsoriëntatie Rechts- en linkshandig
Materiaal pen Staal
Verwijderbaarheid Verwijderbaar
Speciale eigenschappen Met veer
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op