Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,1215 |
1000 - 1999 | € 0,1153 |
2000 + | € 0,1094 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsstijl | Push-in |
Materiaal | PA |
Zadeltype | Rectangular |
Compatibele gatdiameter | 4.8 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.189 in |
Diepte | 4.8 mm |
Diepte | 0.189 in |
Hoogte | 18.0 mm |
Hoogte | 0.709 in |
Inwendige hoogte | 12.5 mm |
Inwendige hoogte | 0.492 in |
Binnenbreedte | 11.2 mm |
Binnenbreedte | 0.441 in |
Maximale plaatdikte | 2.0 mm |
Maximale plaatdikte | 0.079 in |
Plaatdiktebereik | 2.0 mm |
Plaatdiktebereik | 0.079 in |
Massief materiaal | Polyamide |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Uitvoering | 2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.