Menu Search

Kabeldoorvoer 26.2 mm 11.2 mm PA Naturel

Deze indrukbare zadelclip is gemaakt van naturel UL94-V-2 nylon 6/6 en wordt gemakkelijk in een paneel gedrukt. Het ontwerp van de clip laat een vergrendelsysteem toe verschillende kabelmaten vast te maken.
Artikelnummer:

460325

2880 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1644
1000 - 1999 € 0,1571
2000 + € 0,1498
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 16,44

100 x € 0,1644

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Materiaal PA
Zadeltype Rectangular
Compatibele gatdiameter 4.8 mm
Diepte 5.5 mm
Hoogte 34.8 mm
Inwendige hoogte 26.2 mm
Binnenbreedte 11.2 mm
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Plaatdiktebereik 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op