Menu Search

Kabeldoorvoer 26.2 mm 11.2 mm PA Naturel

Deze indrukbare zadelclip is gemaakt van naturel UL94-V-2 nylon 6/6 en wordt gemakkelijk in een paneel gedrukt. Het ontwerp van de clip laat een vergrendelsysteem toe verschillende kabelmaten vast te maken.
Artikelnummer:

497650

3418 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,8571
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 428,55

500 x € 0,8571

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Materiaal PA
Zadeltype Rectangular
Compatibele gatdiameter 4.8 mm
Diepte 5.5 mm
Hoogte 31.3 mm
Inwendige hoogte 26.2 mm
Binnenbreedte 11.2 mm
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Plaatdiktebereik 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op