Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0889 |
5000 - 9999 | € 0,0697 |
10000 - 24999 | € 0,0609 |
25000 - 49999 | € 0,0538 |
50000 + | € 0,0493 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Bevestigingsstijl | Push-in |
Materiaal | PA |
Zadeltype | Flat Cable |
Compatibele gatdiameter | 4.0 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.157 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 1.6 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.063 in |
Diepte | 5.1 mm |
Diepte | 0.200 in |
Inwendige hoogte | 2.5 mm |
Inwendige hoogte | 0.098 in |
Binnenbreedte | 8.0 mm |
Binnenbreedte | 0.315 in |
Maximale compatibele paneeldikte | 1.6 mm |
Maximale compatibele paneeldikte | 0.063 in |
Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
Maximale plaatdikte | 0.063 in |
Totale breedte | 14.0 mm |
Totale breedte | 0.551 in |
Plaatdiktebereik | 1.6 mm |
Plaatdiktebereik | 0.063 in |
Massief materiaal | Polyamide |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Uitvoering | 3 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.