Menu Search

Zadelclip Push-in 2.5 mm 8.0 mm PA

This flat cable wire saddle is found with a push-in arrowhead clip for secure installation. Manufactured from black nylon.
Artikelnummer:

FCWSS-2-01BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1267
5000 - 9999 € 0,0998
10000 - 24999 € 0,0871
25000 + € 0,0768
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 126,70

1000 x € 0,1267

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Push-in
Materiaal PA
Zadeltype Flat Cable
Compatibele gatdiameter 4.0 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 1.6 mm
Diepte 5.1 mm
Inwendige hoogte 2.5 mm
Binnenbreedte 8.0 mm
Maximale compatibele paneeldikte 1.6 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Totale breedte 14.0 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 3

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op