Menu Search

Kabeldoorvoer 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

Deze Sluitbare Zadelclips klikken in gaten vast. Ze zijn gemaakt van Naturel Nylon met UL-classificatie.
Artikelnummer:

LWS-3-01

16132 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1254
5000 - 9999 € 0,1128
10000 - 24999 € 0,1015
25000 + € 0,0914
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 125,40

1000 x € 0,1254

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Materiaal PA
Zadeltype Rectangular
Compatibele gatdiameter 4.8 mm
Diepte 5.6 mm
Hoogte 27.2 mm
Inwendige hoogte 17.5 mm
Binnenbreedte 11.1 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Totale breedte 15.4 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E71558
Uitvoering 5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op